Foto decorativa del producto Otosense en una máquina
Imagen del logotipo del Premio a la Automatización de la Digitalización 2021
Ganador del Premio a la Automatización de la Digitalización 2021: OtoSense Smart Motor Sensor

Resumen

Más que un simple sensor

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) supervisa el estado de sus motores eléctricos combinando las mejores tecnologías de detección con un análisis de datos de vanguardia. ADI OtoSense SMS detecta anomalías y defectos en los equipos, lo que le permite prever los ciclos de mantenimiento y evitar tiempos de inactividad no planificados.

Independientemente del tipo de motor, ADI OtoSense SMS cubre los diagnósticos más críticos, traduciendo los datos en información procesable. El Smart Motor Sensor permite el monitoreo basado en el estado de todos sus motores eléctricos de baja tensión durante las 24 horas del día. Presenta la información de forma clara, indicándole tanto el problema como la forma de solucionarlo.

Foto decorativa del icono de una nube
Foto del producto OtoSense
Captura de pantalla decorativa de ADI OtoSense
Captura de pantalla decorativa del producto OtoSense en una máquina

Tablero de mandos

Obtenga una visión completa del diagnóstico del estado de su máquina y de la detección de fallos con información detallada y visualización del estado de cada motor.

Aplicación móvil

La aplicación ADI OtoSense SMS permite una fácil configuración de sus sensores de motor inteligentes, la visibilidad de los datos de despliegue, y las notificaciones y alertas en la aplicación sobre eventos críticos

Beneficios

Replantee su estrategia de mantenimiento predictivo

ADI OtoSense SMS optimiza su entorno de producción y reduce las averías mediante un sólido hardware y software de monitoreo basado en el estado. Obtenga ventajas como la reducción de los costes de mantenimiento de los activos, la prolongación de la vida útil de los equipos y el aumento del tiempo de actividad.

Foto decorativa de un icono tecnológico

Monitoreo en tiempo real

Supervise su equipo con más frecuencia para saber cuándo empiezan a producirse fallos mecánicos y eléctricos y cómo afectan estos problemas a su proceso de producción.

Foto decorativa de un icono tecnológico

Realice una acción

Se crea un modelo único para cada motor con el fin de ofrecer diagnósticos optimizados que se ajusten al proceso. El sitio web Smart Motor Sensor proporciona información que puede utilizarse no solo para diagnosticar el problema, sino también para conocer la gravedad, de modo que los equipos de mantenimiento puedan tomar medidas.

Foto decorativa de un icono tecnológico

Optimice el negocio

Al monitorear continuamente el rendimiento y la salud de su motor, tendrá una mejor visibilidad de las necesidades de mantenimiento y piezas de repuesto para saber qué pedir y cuándo hacerlo, reduciendo los costes de inventario.

Tipos de fallos identificados

Lo mejor de la interpretación sensorial

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) es la solución más precisa del mercado para detectar e interpretar los datos de su máquina. Por eso nos definimos como líder mundial en interpretación de sensores. SMS puede detectar los siguientes fallos:

Desempeño

Este indicador de  desempeño identifica posibles problemas sistémicos que son indicativos de un problema de carga o de un cambio en el proceso, que podría requerir medidas adicionales en el sistema y el proceso de fabricación.

Foto de un hombre con los auriculares puestos sentado en un almacén

Cómo funciona

Fácil de desplegar,
Monitorización basada en la condición 24 horas al día, 7 días a la semana

Vector de tecnología decorativa que muestra el producto Otosense y un smartphone

01

Preparación

Configure ADI OtoSense SMS mediante la aplicación iOS/Android. Despliegue el Smart Motor Sensor en cuestión de minutos, incluso con el motor en marcha.

Vector de tecnología decorativa que demuestra el producto Otosense

02

Aprendizaje

Una vez que el sensor se instala en el motor y se pone en marcha, el proceso de aprendizaje ha comenzado. Deje el sensor en funcionamiento durante las condiciones normales de operación.

Vector de tecnología decorativa con capturas de pantalla del producto Otosense

03

Reciba alertas

Vea sus alertas en la aplicación móvil o en el panel web. Esto le permite prevenir cualquier fallo del motor eléctrico.

Descargue nuestra aplicación

Testimonios

Con la confianza de los expertos

Con la tecnología de ADI Otosense y en particular con el SMS, conseguimos eliminar las rutas manuales de mantenimiento predictivo garantizando la lectura de los datos de los equipos críticos, que no siempre están funcionando, y obtenemos información muy detallada y fiable del estado de la máquina. Somos más eficientes con nuestro personal de mantenimiento dedicado a la reparación de averías de diagnóstico preciso.

 

Marçal Gotanegra

Director de mantenimiento CMO en Corbion

Imagen de Marcal Gotanegra

Con la confianza de los expertos

La mayoría de las soluciones de análisis predictivo en el sector de las instalaciones dependen de la integración con los sistemas de automatización de edificios. OtoSense permite a los propietarios de edificios supervisar a distancia los motores críticos de forma económica, sin necesidad de un costoso cableado e integración del sistema, y a menudo cuando no existe un sistema de base de datos.

 

Rick Rolston

Presidente y fundador de BuiltSpace Technologies

Imagen de Rick Rolston

Con la confianza de los expertos

Una de las principales ventajas de este sensor es que no es necesario establecer niveles de alarma. Esta solución es autodidacta. Por lo tanto, no pierdes tiempo en falsos positivos y no tienes que lidiar con falsos negativos.

 

Joris Bracke

Directeur, Bracke EB Groep

Imagen de Joris Bracke

Empiece hoy mismo con nuestro kit de prueba Smart Motor Sensor

Inicie un diálogo para desbloquear el poder del mantenimiento predictivo de los motores eléctricos.

Foto del producto OtoSense