Smart Motor Sensor ADI OtoSense (SMS)

Fabricación predictiva, decisiones inteligentes

Aproveche el poder del análisis predictivo para mejorar la producción

En ADI OtoSense, nuestras soluciones fusionan la IA con aplicaciones del mundo real para ofrecer capacidades de mantenimiento predictivo inigualables. Nuestro compromiso con la innovación ayuda a las industrias a optimizar las operaciones y reducir el tiempo de inactividad. Potencie sus operaciones con ADI OtoSense, donde los sensores de vanguardia se encuentran con la analítica avanzada.

%

Reducir costes en un 69

Consiga una reducción del 69% en los costes totales y anuales de mantenimiento con SMS.

$M

Ahorre más de 2 millones de dólares

Conseguir un ahorro total de 2.014.033 dólares en 10 años.

%

Rentabilidad inigualable

Obtenga un retorno de la inversión del 907% con nuestro sistema de mantenimiento inteligente.

Utilice nuestras calculadoras de retorno de la inversión específicas del sector o descargue nuestros datos de muestra para ver en acción su potencial de ahorro de costes.

Soluciones potentes diseñadas para adaptarse a diversos sectores

OtoSense

Detecte y diagnostique ineficiencias con nuestro Smart Motor Sensor. Diseñado para supervisar el rendimiento en tiempo real y predecir el mantenimiento.

Calculadora de impacto operativo (ROI)

Si desea conocer en detalle cómo Smart Motor Sensor inteligente puede aportar beneficios económicos a su sector específico, visite nuestra Herramienta de impacto operativo (ROI Calc). Aquí encontrará una completa calculadora de ROI y casos prácticos que demuestran los ahorros tangibles y las mejoras de eficiencia conseguidas al integrar el SMS en diversos entornos operativos.

Cómo funciona

Monitorización basada en el estado, fácil de implantar y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana

Desde la reducción de los tiempos de inactividad imprevistos hasta la prolongación de la vida útil de la maquinaria, nuestros sensores proporcionan información crítica sobre el estado de sus equipos.

Vector de tecnología decorativa que muestra el producto Otosense y un smartphone

Nuestras soluciones

Configure ADI OtoSense SMS mediante la aplicación iOS/Android. Despliegue el Smart Motor Sensor en cuestión de minutos, incluso con el motor en marcha.

Vector de tecnología decorativa que demuestra el producto Otosense

Sus motores

Una vez que el sensor se ha instalado en el motor y se ha puesto en marcha, se ha iniciado el proceso de aprendizaje. Deje el sensor en marcha durante las condiciones normales de funcionamiento.

Vector de tecnología decorativa con capturas de pantalla del producto Otosense

Mejores resultados

Vea sus alertas en la aplicación móvil o en el panel web. Esto le permite prevenir cualquier fallo del motor eléctrico.

Conocimientos específicos del sector para maximizar el rendimiento y la eficiencia

Desde las precisas exigencias de la industria de la automoción hasta las robustas necesidades de la fabricación de papel/pulpa y los elevados estándares de la producción de alimentos y bebidas, nuestro Smart Motor Sensor está diseñado para usted. Aborda los retos exclusivos de su sector, impulsando objetivos estratégicos y la excelencia operativa.

ADI OtoSense optimiza la eficiencia de la producción y reduce el tiempo de inactividad en la industria de Alimentación y Bebidas proporcionando capacidades de mantenimiento predictivo, asegurando un flujo operativo continuo y manteniendo estándares de alta calidad.

 

ADI OtoSense ofrece una precisión sin precedentes en el mantenimiento predictivo, mejorando significativamente la eficiencia operativa y reduciendo el riesgo de paradas inesperadas de producción, alineándose con la demanda de la industria del automóvil de una producción fiable y de alta calidad.

En la industria del papel y la celulosa, ADI OtoSense transforma las estrategias de mantenimiento con conocimientos predictivos impulsados por IA, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad no planificado y optimizando la vida útil de la maquinaria crítica, garantizando así una eficiencia de producción constante.

OtoSense

Para la exigente industria del acero, ADI OtoSense proporciona un sólido mantenimiento predictivo y diagnósticos asistidos por IA, ayudando a evitar costosas averías y a optimizar la vida útil de la maquinaria pesada.

Casos de éxito

La confianza de los expertos

Explore historias de éxito transformadoras de todos los sectores. Sea testigo de cómo las empresas han aprovechado ADI Otosense para lograr notables aumentos de eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la toma de decisiones, inspirándole a explorar las posibilidades dentro de sus propias operaciones.

Logotipo de Nissei

"Nuestra colaboración con ADI Otosense en el proyecto Smart Factory NISSEI es fundamental para nuestra transformación digital, mejorando la seguridad y la eficiencia."

Yoshihiro Murakami

Director de la División de Producción de Presto

Captura de pantalla 2025-05-21 a las 15.28.19
Logotipo de Kanadevia

"Aunque en la planta se habían detectado signos de anomalía debido al aumento de las vibraciones, era difícil determinar si la operación debía detenerse inmediatamente o esperar hasta el siguiente mantenimiento, dado que la causa de la anomalía aún no estaba clara. El SMS nos dio ideas para decidir la siguiente acción y evitar paradas imprevistas".

Shota Akatsuka

Centro de Información Tecnológica Avanzada

Captura de pantalla 2025-05-21 a las 3.29.48 PM
Bracke-Testimonial-Logo

"Una de las principales ventajas de este sensor es que no hay que fijar niveles de alarma. Esta solución es autodidacta. Así, no pierdes tiempo con falsos positivos ni tienes que lidiar con falsos negativos".

Joris Bracke

Directeur, Bracke EB Groep

OtoSense

Blog de innovación

Ideas para innovadores

Manténgase a la vanguardia de las últimas tendencias, tecnologías y estrategias en fabricación industrial a través de nuestro blog. Diseñados para líderes con visión de futuro, estos conocimientos amplían los límites de lo posible, fomentando la innovación y el crecimiento estratégico en su campo.

Transformemos sus operaciones

Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo ADI Otosense puede transformar sus operaciones. No se trata sólo de asociarse con un proveedor de soluciones; se trata de embarcarse en un viaje hacia la excelencia operativa y la innovación. Exploremos juntos este camino: su futuro en la fabricación empieza aquí.