ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS)

Vorausschauende Fertigung, intelligente Entscheidungen

Nutzen Sie die Leistung von Predictive Analytics für eine verbesserte Produktion

Die Lösungen von ADI OtoSense verbinden KI mit realen Anwendungen und bieten so unübertroffene Möglichkeiten zur vorausschauenden Wartung. Unser Engagement für Innovation hilft der Industrie, den Betrieb zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren. Stärken Sie Ihre Abläufe mit ADI OtoSense, wo modernste Sensoren auf fortschrittliche Analytik treffen.

%

Kosten um 69% senken

Erreichen Sie mit SMS eine Senkung der gesamten und jährlichen Wartungskosten um 69 %.

$M

Über $2 Millionen sparen

Erzielung von Gesamteinsparungen in Höhe von 2.014.033 $ über 10 Jahre.

%

Unerreichter ROI

Erzielen Sie mit unserem Smart Maintenance System eine Investitionsrendite von 907 %.

Nutzen Sie unsere branchenspezifischen ROI-Rechner oder laden Sie unsere Beispieldaten herunter, um Ihre potenziellen Kosteneinsparungen in Aktion zu sehen.

Leistungsstarke Lösungen für die Skalierung in einer Vielzahl von Branchen

ADI-OtoSense-Smart-Motor-Sensor-Magentic-Field

Erkennen und diagnostizieren Sie Ineffizienzen mit unserem Smart Motor Sensor. Entwickelt für Echtzeit-Leistungsüberwachung und Wartungsvorhersage.

Rechner für betriebliche Auswirkungen (ROI)

Um ein detailliertes Verständnis dafür zu erlangen, wie Smart Motor Sensor finanzielle Vorteile für Ihre spezifische Branche bringen kann, besuchen Sie bitte unser Operational Impact Tool (ROI Calc). Hier finden Sie einen umfassenden ROI-Rechner und Fallstudien, die die greifbaren Einsparungen und Effizienzgewinne aufzeigen, die durch die Integration des SMS in verschiedene Betriebsumgebungen erzielt wurden.

Wie es funktioniert

Einfach zu implementieren, 24/7 zustandsorientierte Überwachung

Von der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bieten unsere Sensoren wichtige Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen.

Dekorativer Technologievektor, der das Produkt Otosense und ein Smartphone zeigt

Unsere Lösungen

Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.

Dekorativer Technologievektor zur Demonstration des Produkts Otosense

Ihre Motoren

Sobald der Sensor am Motor angebracht und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.

Vektor für dekorative Technik mit Screenshots des Produkts Otosense

Bessere Ergebnisse

Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.

Branchenspezifische Einblicke für maximale Leistung und Effizienz

Von den präzisen Anforderungen der Automobilindustrie über die robusten Anforderungen der Papier-/Zellstoffherstellung bis hin zu den hohen Standards der Lebensmittel- und Getränkeherstellung - unser Smart Motor Sensor ist für Sie entwickelt worden. Er geht auf die einzigartigen Herausforderungen Ihrer Branche ein und unterstützt Sie bei der Erreichung strategischer Ziele und betrieblicher Spitzenleistungen.

ADI OtoSense optimiert die Produktionseffizienz und reduziert Ausfallzeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, indem es vorausschauende Wartungsfunktionen bietet, einen kontinuierlichen Betriebsablauf gewährleistet und Qualitätsstandards einhält.

 

ADI OtoSense bietet eine unvergleichliche Präzision bei der vorausschauenden Wartung, die die betriebliche Effizienz erheblich steigert und das Risiko unerwarteter Produktionsstillstände verringert, was der Forderung der Automobilindustrie nach einer zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Produktion entgegenkommt.

In der Papier- und Zellstoffindustrie verändert ADI OtoSense die Wartungsstrategien mit KI-gesteuerten, vorausschauenden Erkenntnissen, die ungeplante Ausfallzeiten drastisch reduzieren und die Lebensdauer kritischer Maschinen optimieren und so eine gleichbleibende Produktionseffizienz sicherstellen.

OtoSense

Für die anspruchsvolle Stahlindustrie bietet ADI OtoSense eine robuste vorausschauende Wartung und KI-gestützte Diagnose, die dazu beiträgt, kostspielige Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer von schweren Maschinen zu optimieren.

Erfolgsgeschichten

Das Vertrauen der Experten

Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI Otosense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.

Nissei-Logo

"Unsere Zusammenarbeit mit ADI Otosense im Rahmen des Projekts Smart Factory NISSEI ist von zentraler Bedeutung für unsere digitale Transformation und die Verbesserung von Sicherheit und Effizienz."

Yoshihiro Murakami

Leiter der Presto-Produktionsabteilung

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.28.19 Uhr
Kanadevia-Logo

"Obwohl auf der Baustelle Anzeichen von Anomalien aufgrund erhöhter Vibrationen festgestellt wurden, war es schwierig zu entscheiden, ob der Betrieb sofort eingestellt oder bis zur nächsten Wartung gewartet werden sollte, da die Ursache der Anomalien noch nicht klar war. SMS gab uns Einblicke in die Entscheidung über die nächste Maßnahme, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden."

Shota Akatsuka

Advanced Info Tech Center

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.29.48 Uhr
Bracke-Testimonial-Logo

"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopfbild-Joris-Bracke

Innovations-Blog

Einblicke für Innovatoren

Bleiben Sie mit unserem Blog über die neuesten Trends, Technologien und Strategien in der industriellen Fertigung auf dem Laufenden. Diese auf zukunftsorientierte Führungskräfte zugeschnittenen Einblicke erweitern die Grenzen des Machbaren und fördern Innovation und strategisches Wachstum in Ihrem Bereich.

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.