Smart Motor Sensor: Mobile App und Dashboard

Visualisieren Sie Ihre Daten in verwertbare Einblicke und verwalten Sie Ihr Netzwerk von SMS-Geräten

Produktübersicht

Verwalten von SMS-Geräten mit dem ADI OtoSense Dashboard

Die ADI OtoSense SMS-Webanwendung ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Überwachung von Elektromotoren, die mit Smart Motor Sensors ausgestattet sind. Sie bietet Echtzeit-Motorstatus, historische Datentrends und Einblicke in den Zustand der Komponenten über ein interaktives Dashboard. Benutzer können Warnmeldungen erhalten, Berichte erstellen und Leistungskennzahlen visualisieren, um die vorausschauende Wartung zu unterstützen. Mit der kartenbasierten Nachverfolgung und den intuitiven visuellen Tools hilft die Web-App, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und das Motormanagement anlagenweit zu rationalisieren.

ADI OtoSense Dashboard Bildschirmfoto
ADI OtoSense Smartphone Screenshot

Wie es funktioniert

Einfach zu implementieren, 24/7 zustandsorientierte Überwachung

Von der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bieten unsere Sensoren wichtige Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen.

Dekorativer Technologievektor, der das Produkt Otosense und ein Smartphone zeigt

Unsere Lösungen

Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.

Dekorativer Technologievektor zur Demonstration des Produkts Otosense

Ihre Motoren

Sobald der Sensor am Motor angebracht und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.

Vektor für dekorative Technik mit Screenshots des Produkts Otosense

Bessere Ergebnisse

Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.

Übersicht über die visuelle Schnittstelle

Smart Motor Insights auf einen Blick

Die Webanwendung ADI OtoSense SMS ist eine optimierte, browserbasierte Plattform zur Überwachung von Elektromotoren, die mit Smart Motor Sensors ausgestattet sind. Sie liefert den Motorstatus in Echtzeit, verfolgt die historische Leistung und bietet über ein intuitives Dashboard Einblicke in den Zustand der Komponenten.

 

Benutzer können Probleme mithilfe von farbcodierten Indikatoren und Visualisierungen erkennen. Die App unterstützt die vorausschauende Wartung mit Warnungen, Berichten und detaillierten Motorprofilen. Historische Datenplots helfen, Trends zu erkennen und Fehler zu diagnostizieren, bevor sie zu Ausfallzeiten führen.

 

Dank der kartenbasierten Verfolgung können die Benutzer die Anlagen an mehreren Standorten überwachen, was die Lösung sowohl für den Betrieb an einem Standort als auch für den Betrieb auf Unternehmensebene ideal macht. Das Dashboard bietet sowohl Diagramm- als auch Listenansichten, so dass die Benutzer die Motoren nach Standort, Status oder Leistung filtern und sortieren können.

Interaktive Diagramme

Visualisieren Sie den Zustand und die Leistung von Motoren mit klaren, datengesteuerten Einblicken, die Ihnen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und den Betrieb zu optimieren

Die OtoSense SMS-Webanwendung bietet drei leistungsstarke Tools: Die Registerkarten "Parameter", "Zustand" und "Leistung", die dem Benutzer einen vollständigen Überblick über den Zustand und das Verhalten des Motors geben. Zusammen unterstützen diese Registerkarten die vorausschauende Wartung, indem sie klare, umsetzbare Erkenntnisse bieten. Mit interaktiven Diagrammen, zoombarem Zeitstrahl und anpassbaren Ansichten können Benutzer fundierte Entscheidungen treffen, Ausfallzeiten reduzieren und dafür sorgen, dass die Motoren mit höchster Effizienz laufen.

 

Registerkarte "Gesundheit

Die Registerkarte "Zustand" visualisiert den Zustand einzelner Motorkomponenten anhand eines Zustandsindex, der alle 20 Minuten aktualisiert wird. Jeder Datenpunkt spiegelt den Status der Komponente wider - grün für gut, gelb für Warnung und rot für Fehler - und macht es einfach, Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Probleme eskalieren.

Registerkarte Leistung

Auf der Registerkarte "Leistung" werden wichtige Messwerte wie Vibrationen (Beschleunigung, Geschwindigkeit, Verschiebung), Magnetfeldstärke und Temperatur angezeigt. Diese Werte werden als RMS-Durchschnittswerte über die Zeit angezeigt, so dass die Benutzer die Betriebskonsistenz überwachen und Anomalien erkennen können.

Identifizierte Fehlertypen

Sensing Interpretation in Bestform

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) ist die genaueste Lösung auf dem Markt, um Ihre Maschinendaten zu erfassen und zu interpretieren. Deshalb bezeichnen wir uns als Weltmarktführer in der Sensorauswertung. SMS kann die folgenden Fehler erkennen:

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen zu ADI OtoSense? Lesen Sie unsere FAQs, um mehr über die Plattform und ihre Funktionen zu erfahren. Wenn Sie persönliche Unterstützung benötigen oder Ihre Reise mit ADI OtoSense beginnen möchten, wenden Sie sich bitte an uns, um maßgeschneiderte Unterstützung und die nächsten Schritte zu erhalten.

Unsere App herunterladen

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.