Smart Motor Sensor:モバイルアプリとダッシュボード

データを実用的なインサイトに可視化し、SMSデバイスのネットワークを管理します。

製品概要

ADI OtoSense ダッシュボードによるSMSデバイスの管理

ADI OtoSense SMSウェブ・アプリケーションは、スマート・モータ・センサを搭載した電動モータを監視するための使いやすいプラットフォームです。インタラクティブなダッシュボードを通じて、リアルタイムのモータステータス、履歴データのトレンド、およびコンポーネントの健全性に関する洞察を提供します。ユーザはアラートを受け取り、レポートを作成し、性能指標を視覚化して、予知保全をサポートすることができます。マップベースのトラッキングと直感的なビジュアルツールにより、ウェブアプリはダウンタイムの削減、信頼性の向上、施設全体のモータ管理の合理化を支援します。

ADI OtoSense ダッシュボードのスクリーンショット
ADI OtoSense スマートフォン スクリーンショット

仕組み

導入が簡単、24時間365日のコンディション・ベース・モニタリング

計画外のダウンタイムの削減から機械の寿命延長まで、当社のセンサーは機器の健全性に関する重要な洞察を提供します。

Otosense 製品およびスマートフォンを示す装飾技術ベクター

ソリューション

iOS / Androidアプリを使ってスマート・モーター・センサーを設定します。既に稼働しているモーターに対しても、数分でデバイスを導入することができます。

Otosense 製品を示す装飾技術ベクトル

あなたのモーター

センサーがモーターにセットアップされ、試運転が開始されると、学習プロセスが開始されます。通常運転中はセンサーを作動させておいてください。

Otosense 製品のスクリーンショットを示す装飾技術ベクター

より良い成果

初期学習が完了すると、スマート・モーター・センサーは自動的にモーターの監視を開始します。異常が検出されると、モバイルアプリまたはダッシュボードに通知が送られます。これによりモーター故障を未然に防ぐことができます。

ビジュアル・インターフェースの概要

スマートモーターの概要

ADI OtoSense SMS ウェブ・アプリケーションは、スマート・モータ・センサを搭載した電動モータを監視するための、合理化されたブラウザベースのプラットフォームです。リアルタイムのモータ・ステータスを提供し、過去のパフォーマンスを追跡し、直感的なダッシュボードを通じてコンポーネントの健全性に関する洞察を提供します。

 

ユーザーは、色分けされたインジケータと視覚化された情報を使用して問題を特定できます。このアプリは、アラート、レポート、詳細なモータープロファイルにより、予知保全をサポートします。履歴データのプロットは、ダウンタイムにつながる前に傾向を検出し、故障を診断するのに役立ちます。

 

マップベースの追跡機能により、ユーザーは複数の場所にまたがる資産を監視することができ、単一サイトと企業レベルの両方の運用に最適です。ダッシュボードにはグラフ表示とリスト表示の両方があり、ユーザーは場所、ステータス、パフォーマンスでモーターをフィルタリングして並べ替えることができます。

インタラクティブ・グラフ

問題を早期に発見し、運用を最適化するのに役立つ明確なデータ駆動型インサイトにより、モーターの健全性とパフォーマンスを可視化します。

OtoSense SMSウェブアプリケーションは3つの強力なツールを提供します:パラメータ」、「ヘルス」、「パフォーマンス」タブがあり、モータの状態と動作を完全に把握することができます。これらのタブを組み合わせることで、明確で実用的な洞察を提供し、予知保全をサポートします。インタラクティブなプロット、ズーム可能なタイムライン、カスタマイズ可能なビューにより、ユーザは十分な情報に基づいた決定を下し、ダウンタイムを削減し、モータを最高の効率で稼動させることができます。

 

健康タブ

健全性タブは、20分ごとに更新される健全性インデックスを使用して、個々のモーターコンポーネントの状態を視覚化します。各データ・ポイントはコンポーネントの状態を反映し、緑色は良好、黄色は警告、赤色は故障を示します。

パフォーマンス・タブ

パフォーマンス・タブには、振動(加速度、速度、変位)、磁場強度、温度などの主要なメトリクスが表示されます。これらの値は経時的なRMS平均値として表示されるため、ユーザーは操作の一貫性を監視し、異常を特定することができます。

特定された故障タイプ

最高のセンシング・インタープリテーション

スマート・モーター・センサーは、お客様のモーターデータを高精度にセンシングし分析するための、市場で最も正確なソリューションです。このソリューションの利用により、これまでは技術的に難しかった以下のような故障を早期に検知し、それらの深刻度を定量的に通知することができます。

よくある質問

よくある質問

ADI OtoSenseご質問がありますか?よくあるご質問をご覧ください。個別のサポートやADI OtoSense ご利用開始については、弊社までお問い合わせください。

アプリをダウンロード

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。