Smart Motor Sensor (SMS)

データを実用的な洞察に変換し、最高の運用パフォーマンスを実現します。

製品概要

データを実用的な洞察に変換し、最高の運用パフォーマンスを実現します。

最先端のAIとセンシング技術を活用したSMSは、モータの健全性をリアルタイムで継続的に監視し、企業はコストのかかる故障に拡大する前に、潜在的な問題に先手を打って対処することができます。このスマートセンサーは、機械の稼働時間を確保し、メンテナンススケジュールを最適化し、全体的な運用回復力を大幅に向上させるための重要な要素です。

ADI OtoSense 製品

特長と利点

業界を選択して、ADI OtoSenseユニークな機能と利点について詳細をご覧ください。

飲食

生産継続性

コンベア、ミキサー、包装のモーターの異常をプロアクティブに検出し、ダウンタイムを防止して生産を維持します。

製品の一貫性

モーター性能をモニターし、安定した速度とトルクを確保することで、ミキシングとパッケージングの品質を維持します。

エネルギーの最適化

冷凍機、オーブン、ミキサーのモーターを監視してエネルギー使用量を削減し、運用コストを最小限に抑える。

機器の寿命

湿度や腐食性の高い環境でモーターの問題を検出し、機器の寿命を最大限に延ばし、交換を減らします。

安全性とトレーサビリティ

食品安全をサポートするシステムにモーターデータを統合し、一貫した機器操作とコンプライアンスを確保する。

自動車

ダウンタイムの防止

モーターの異常を積極的に特定し、重要な組立ライン設備の継続的な稼働を確保する。

メンテナンスの最適化

予知保全に移行し、不必要な部品交換と人件費を削減する。

一貫性を築く

モーターの性能を一定に保ち、正確な操作と完成車の品質を確保する。

機器の寿命

モーターの問題を早期に検出することで機械の寿命を延ばし、設備投資を保護します。

オペレーション・インサイト

リアルタイムのモーターに関する洞察を得ることで、効率と生産高を向上させるデータ主導の意思決定が可能になります。

紙・パルプ

ダウンタイムの削減

パルパーや抄紙機のドライブのモーター異常を積極的に検出し、コストのかかる生産中断を防ぎます。

エネルギー効率

チッパーやポンプのモーター性能を監視し、厳しい環境でのエネルギーコストを削減します。

機器の耐久性

過酷なパルプ・製紙環境におけるモータの問題を検出し、寿命の最大化と交換回数の削減を実現。

クオリティ・コントロール

ワインダーやコーターで安定したモーター動作を保証し、均一な紙とパルプの品質を保証します。

予知保全

リアルタイムのモーターデータを活用して予知保全を行い、停止時間を減らしてスケジュールを最適化します。

運用インパクト計算機(ROI)

Smart Motor Sensor がお客様の特定の業界にとってどのような財務上のメリットをもたらすかについての詳細な理解については、当社のオペレーション・インパクト・ツール(ROI計算)をご覧ください。ここでは、包括的なROI計算ツールや、SMSをさまざまな業務環境に統合することで達成された具体的な節約や効率性の向上を示すケーススタディをご覧いただけます。

仕組み

導入が簡単、24時間365日のコンディション・ベース・モニタリング

計画外のダウンタイムの削減から機械の寿命延長まで、当社のセンサーは機器の健全性に関する重要な洞察を提供します。

Otosense 製品およびスマートフォンを示す装飾技術ベクター

ソリューション

iOS / Androidアプリを使ってスマート・モーター・センサーを設定します。既に稼働しているモーターに対しても、数分でデバイスを導入することができます。

Otosense 製品を示す装飾技術ベクトル

あなたのモーター

センサーがモーターにセットアップされ、試運転が開始されると、学習プロセスが開始されます。通常運転中はセンサーを作動させておいてください。

Otosense 製品のスクリーンショットを示す装飾技術ベクター

より良い成果

初期学習が完了すると、スマート・モーター・センサーは自動的にモーターの監視を開始します。異常が検出されると、モバイルアプリまたはダッシュボードに通知が送られます。これによりモーター故障を未然に防ぐことができます。

特定された故障タイプ

最高のセンシング・インタープリテーション

スマート・モーター・センサーは、お客様のモーターデータを高精度にセンシングし分析するための、市場で最も正確なソリューションです。このソリューションの利用により、これまでは技術的に難しかった以下のような故障を早期に検知し、それらの深刻度を定量的に通知することができます。

サクセスストーリー

専門家からの信頼

業界を超えた変革のサクセスストーリーをご覧ください。ADI Otosense 活用することで、効率性の向上、ダウンタイムの削減、意思決定の強化を実現した事例をご覧ください。

ニッセイのロゴ

ADI Otosense スマートファクトリーNISSEIプロジェクトでの協業は、安全性と効率性を向上させ、当社のデジタル変革にとって極めて重要です。

村上義弘

プレスト生産本部長

スクリーンショット 2025-05-21 at 3.28.19 PM
カナデビアのロゴ

「現場は振動の増加による異常の兆候を検知していましたが、異常の原因が明確でないため、すぐに運転を停止すべきか、次のメンテナンスまで待つべきか、判断が難しい状況でした。SMSは、計画外のダウンタイムを防ぐための次のアクションを決定するための洞察を与えてくれました。"

赤塚翔太

アドバンスド情報技術センター

スクリーンショット 2025-05-21 at 3.29.48 PM
ブラッケのロゴ

「このセンサーの大きな利点のひとつは、アラームレベルを設定する必要がないことです。このソリューションは自己学習します。ですから、偽陽性で時間を無駄にすることも、偽陰性に対処する必要もありません"

ジョリス・ブレイク

Bracke EB Groep 取締役

ADI-OtoSense-証言-ヘッドショット-ジョリス・ブラッケ

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。