Smart Motor Sensor (SMS)

Verwandeln Sie Ihre Daten in verwertbare Einblicke für höchste betriebliche Leistung

Produktübersicht

Verwandeln Sie Ihre Daten in verwertbare Einblicke für höchste betriebliche Leistung

Durch den Einsatz modernster KI- und Sensortechnologien bietet der SMS eine kontinuierliche Überwachung des Motorzustands in Echtzeit und ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Probleme präventiv anzugehen, bevor sie sich zu kostspieligen Ausfällen auswachsen. Dieser intelligente Sensor ist eine Schlüsselkomponente für die Gewährleistung der Maschinenbetriebszeit, die Optimierung von Wartungsplänen und die deutliche Verbesserung der allgemeinen betrieblichen Widerstandsfähigkeit.

ADI OtoSense Produkt

Merkmale und Vorteile

Wählen Sie eine Branche, um mehr über die einzigartigen Funktionen und Vorteile von ADI OtoSense zu erfahren.

Lebensmittel und Getränke

Kontinuität der Produktion

Proaktive Erkennung von Motoranomalien in Förderanlagen, Mischern und Verpackungsanlagen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktion aufrechtzuerhalten.

Produktkonsistenz

Überwachen Sie die Motorleistung, um eine konstante Geschwindigkeit und ein gleichmäßiges Drehmoment zu gewährleisten und die Qualität beim Mischen und Verpacken zu sichern.

Energie-Optimierung

Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch die Überwachung von Motoren in Kühlanlagen, Öfen und Mischern und minimieren Sie so die Betriebskosten.

Langlebigkeit der Ausrüstung

Erkennen von Motorproblemen in feuchten oder korrosiven Umgebungen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Zahl der Austauschvorgänge zu verringern.

Sicherheit & Rückverfolgbarkeit

Integrieren Sie Motordaten in Systeme, um die Lebensmittelsicherheit zu unterstützen und einen konsistenten Gerätebetrieb und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Automobilindustrie

Vermeidung von Ausfallzeiten

Proaktives Erkennen von Motoranomalien, um den kontinuierlichen Betrieb kritischer Fließbandanlagen zu gewährleisten

Optimierung der Instandhaltung

Umstellung auf vorausschauende Wartung, um unnötige Ersatzteilwechsel und Arbeitskosten zu reduzieren.

Konsistenz schaffen

Aufrechterhaltung einer konstanten Motorleistung, um einen präzisen Betrieb und die Qualität der fertigen Fahrzeuge zu gewährleisten.

Lebensdauer der Ausrüstung

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen, indem Sie Motorprobleme frühzeitig erkennen und so Ihre Investitionen schützen.

Operative Einblicke

Gewinnen Sie in Echtzeit Einblicke in den Motor und treffen Sie datengestützte Entscheidungen, die Effizienz und Leistung verbessern.

Papier und Zellstoff

Reduzierung der Ausfallzeiten

Proaktive Erkennung von Motoranomalien in Pulpern und Papiermaschinenantrieben zur Vermeidung kostspieliger Produktionsunterbrechungen.

Energie-Effizienz

Überwachen Sie die Motorleistung in Häckslern und Pumpen und senken Sie die Energiekosten in anspruchsvollen Umgebungen.

Langlebigkeit der Ausrüstung

Erkennen Sie Motorprobleme in rauen Zellstoff- und Papierumgebungen, maximieren Sie die Lebensdauer und reduzieren Sie die Anzahl der Austauschvorgänge.

Qualitätskontrolle

Sie gewährleisten einen stabilen Motorbetrieb in Rollenschneidern und Streichmaschinen und garantieren eine gleichmäßige Papier- und Zellstoffqualität.

Vorausschauende Wartung

Nutzen Sie Echtzeit-Motordaten für die vorausschauende Wartung, die Reduzierung von Ausfällen und die Optimierung von Zeitplänen.

Rechner für betriebliche Auswirkungen (ROI)

Um ein detailliertes Verständnis dafür zu erlangen, wie Smart Motor Sensor finanzielle Vorteile für Ihre spezifische Branche bringen kann, besuchen Sie bitte unser Operational Impact Tool (ROI Calc). Hier finden Sie einen umfassenden ROI-Rechner und Fallstudien, die die greifbaren Einsparungen und Effizienzgewinne aufzeigen, die durch die Integration des SMS in verschiedene Betriebsumgebungen erzielt wurden.

Wie es funktioniert

Einfach zu implementieren, 24/7 zustandsorientierte Überwachung

Von der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bieten unsere Sensoren wichtige Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen.

Dekorativer Technologievektor, der das Produkt Otosense und ein Smartphone zeigt

Unsere Lösungen

Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.

Dekorativer Technologievektor zur Demonstration des Produkts Otosense

Ihre Motoren

Sobald der Sensor am Motor angebracht und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.

Vektor für dekorative Technik mit Screenshots des Produkts Otosense

Bessere Ergebnisse

Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.

Identifizierte Fehlertypen

Sensing Interpretation in Bestform

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) ist die genaueste Lösung auf dem Markt, um Ihre Maschinendaten zu erfassen und zu interpretieren. Deshalb bezeichnen wir uns als Weltmarktführer in der Sensorauswertung. SMS kann die folgenden Fehler erkennen:

Erfolgsgeschichten

Das Vertrauen der Experten

Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI Otosense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.

Nissei-Logo

"Unsere Zusammenarbeit mit ADI Otosense im Rahmen des Projekts Smart Factory NISSEI ist von zentraler Bedeutung für unsere digitale Transformation und die Verbesserung von Sicherheit und Effizienz."

Yoshihiro Murakami

Leiter der Presto-Produktionsabteilung

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.28.19 Uhr
Kanadevia-Logo

"Obwohl auf der Baustelle Anzeichen von Anomalien aufgrund erhöhter Vibrationen festgestellt wurden, war es schwierig zu entscheiden, ob der Betrieb sofort eingestellt oder bis zur nächsten Wartung gewartet werden sollte, da die Ursache der Anomalien noch nicht klar war. SMS gab uns Einblicke in die Entscheidung über die nächste Maßnahme, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden."

Shota Akatsuka

Advanced Info Tech Center

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.29.48 Uhr
Bracke-Testimonial-Logo

"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopfbild-Joris-Bracke

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.