Smart Motor Sensor (短信)

将数据转化为可操作的洞察力,实现最佳运营绩效

产品概览

将数据转化为可操作的洞察力,实现最佳运营绩效

SMS 利用尖端的人工智能和传感技术,对电机健康状况进行实时、持续的监测,使企业能够在潜在问题升级为代价高昂的故障之前,先发制人地解决它们。这种智能传感器是确保机械正常运行时间、优化维护计划和显著提高整体运营恢复能力的关键组件。

ADI OtoSense 产品

功能与优点

选择一个行业,进一步了解ADI OtoSense 的独特功能和优势。

餐饮

生产连续性

主动检测传送带、搅拌机和包装中的电机异常,防止停机并维持生产。

产品一致性

监控电机性能,确保稳定的速度和扭矩,保证混合和包装的质量。

能源优化

通过监控制冷、烤箱和搅拌机中的电机,减少能源消耗,最大限度地降低运营成本。

设备寿命

在潮湿或腐蚀性环境中检测电机问题,最大限度地延长设备使用寿命,减少更换次数。

安全与可追溯性

将电机数据整合到系统中,以支持食品安全,确保设备运行的一致性和合规性。

汽车

防止停机

主动识别电机异常,确保关键装配线设备的持续运行

优化维护

转向预测性维护,减少不必要的部件更换和人工成本。

建立一致性

保持稳定的电机性能,确保精确操作和成品车的质量。

设备寿命

及早发现电机问题,延长机器寿命,保护资本投资。

业务洞察

获得实时电机洞察力,做出数据驱动的决策,提高效率和产出。

纸张和纸浆

减少停机时间

主动检测碎浆机和造纸机驱动器中的电机异常,防止代价高昂的生产中断。

能源效率

监控削片机和泵的电机性能,降低苛刻环境下的能源成本。

设备耐用性

在恶劣的制浆造纸环境中检测电机问题,最大限度地延长使用寿命,减少更换次数。

质量控制

确保卷纸机和涂布机的电机稳定运行,保证纸张和纸浆质量均匀一致。

预测性维护

利用实时电机数据进行预测性维护,减少停机时间并优化计划。

运行影响计算器(投资回报率)

要详细了解Smart Motor Sensor 如何为您的特定行业带来经济效益,请访问我们的运营影响工具 (ROI Calc)。在这里,您将找到一个全面的投资回报率计算器和案例研究,展示通过将 SMS 集成到各种运行环境中实现的实际节约和效率提升。

它是如何工作的

部署简单,全天候基于状态的监控

从减少意外停机时间到延长机器寿命,我们的传感器都能为您提供有关设备健康状况的重要信息。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品和一部智能手机

我们的解决方案

使用iOS/Android应用程序配置ADI OtoSense 智能电机传感器。通常,配置过程可在几分钟内完成,甚至电机仍在运行时亦可进行配置操作。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品

您的电机

一旦传感器安装在电机上并投入运行,学习过程即已开始。在正常运行条件下,让传感器处于运行状态。

装饰技术矢量显示Otosense 产品的屏幕截图

更好的成果

在移动应用程序或网络仪表板上查看您的警报。这使你能够防止任何电动马达故障。

已识别的故障类型

最佳传感解读

ADI OtoSense 智能电机传感器是市场上感应和解释机器数据的最精确的解决方案,是传感器技术及数据解析的世界领导者。智能电机传感器可以检测到以下故障。

成功案例

专家信赖

探索各行各业变革性的成功案例。见证企业如何利用ADI Otosense 实现显著的效率提升、减少停机时间并增强决策能力,从而激发您探索自身运营的可能性。

日精徽标

"我们与ADI Otosense 在智能工厂 NISSEI 项目上的合作对于我们的数字化转型、提高安全性和效率至关重要。

村上义弘

普雷斯托生产部经理

截图 2025-05-21 at 3.28.19 PM
卡纳德维亚徽标

"虽然现场已经检测到振动加剧导致的异常迹象,但由于异常原因尚不明确,因此很难确定是应该立即停止运行还是等到下一次维护。SMS 让我们深入了解了如何决定下一步行动,以防止意外停机。

赤冢翔太

先进信息技术中心

截图 2025-05-21 at 3.29.48 PM
布拉克-见证-标志

"这种传感器的主要优点之一是无需设置报警级别。这种解决方案具有自学习功能。因此,你不必在误报上浪费时间,也不必处理误报问题"。

Joris Bracke

布拉克EB集团董事

OtoSenseADI

让我们改变您的运营

联系我们,了解ADI Otosense 如何改变您的运营。这不仅仅是与解决方案提供商合作的问题,而是踏上卓越运营和创新之旅的问题。让我们一起探索这条道路--您在制造业的未来从这里开始。