Le SMS permet de réduire de 69 % les coûts de maintenance totaux et annuels.
Réaliser 2 014 033 $ d'économies totales sur 10 ans.
Obtenez un retour sur investissement de 907 % grâce à notre système de maintenance intelligent.
Utilisez nos calculateurs de retour sur investissement spécifiques à votre secteur d'activité ou téléchargez nos exemples de données pour voir vos économies potentielles en action.
Qu'il s'agisse de réduire les temps d'arrêt imprévus ou de prolonger la durée de vie des machines, nos capteurs fournissent des informations essentielles sur l'état de votre équipement.
Configurez le Smart Motor Sensor à l'aide de l'application iOS/Android, et déployez-le en quelques minutes, sans arrêt du moteur.
Une fois que le capteur est installé sur le moteur et mis en service, le processus d'apprentissage a commencé. Laisser le capteur en marche dans les conditions normales de fonctionnement.
Consultez vos alertes dans l'application mobile ou sur le tableau de bord web. Vous pouvez ainsi anticiper toute panne du moteur électrique.
Qu'il s'agisse des exigences précises de l'industrie automobile, des besoins robustes de la fabrication du papier et de la pâte à papier ou des normes élevées de la production d'aliments et de boissons, notre Smart Motor Sensor est conçu pour vous. Il répond aux défis uniques de votre industrie, en favorisant les objectifs stratégiques et l'excellence opérationnelle.
Découvrez des exemples de réussite transformatrice dans tous les secteurs d'activité. Découvrez comment les entreprises ont tiré parti d'ADI Otosense pour réaliser des gains d'efficacité remarquables, réduire les temps d'arrêt et améliorer la prise de décision, ce qui vous incitera à explorer les possibilités au sein de vos propres opérations.
"Notre collaboration avec ADI Otosense dans le cadre du projet Smart Factory NISSEI est essentielle pour notre transformation numérique, en améliorant la sécurité et l'efficacité."
Directeur de la division de production Presto
"Bien que le site ait détecté des signes d'anomalie dus à une augmentation des vibrations, il était difficile de déterminer si l'opération devait être arrêtée immédiatement ou attendre la prochaine maintenance, étant donné que la cause de l'anomalie n'était pas encore claire. Le SMS nous a permis de décider de la prochaine action à entreprendre pour éviter les arrêts imprévus".
Centre de technologie avancée
"L'un des principaux avantages de ce capteur est qu'il n'est pas nécessaire de définir des niveaux d'alarme. Cette solution est auto-apprenante. Vous ne perdez donc pas de temps avec les faux positifs et vous n'avez pas à vous préoccuper des faux négatifs.
Directeur, Bracke EB Groep