Guide d'installation et Guide d'utilisation du SMS

Guide d'installation du SMS

Merci d'avoir choisi le Smart Motor Sensor (SMS) d'Analog Devices. SMS est une solution qui effectue de la maintenance prédictive sur les moteurs électriques à basse tension.

La maintenance prédictive est l'approche idéale pour déterminer l'état de fonctionnement d'une machine et estimer le moment où l'équipement pourrait nécessiter un entretien. Cette approche permet de gagner du temps, d'économiser des coûts et de renforcer la sécurité des employés chargés de la maintenance.

La solution SMS comporte:

  • L'appareil Smart Motor Sensor
  • Le logiciel de prédiction de défauts hébergé sur le serveur OtoSense
  • Les applications mobile et web pour la configuration et l'accès au tableau de bord

Ce manuel fait office de guide d'installation et de configuration du SMS. Lisez-le attentivement et effectuez les étapes dans l'ordre spécifié dans ce document.

Introduction

Informations importantes. Le SMS fonctionne avec des moteurs électriques :

  • à induction triphasé à cage d'écureuil
  • Avec des châssis jusqu'à 450 (IEC 600034) ou 500 (NEMA MG1)
  • Pour des puissance comprises entre 0,37 kW et 500 kW
  • avec tous types de drivers, démarrage direct, avec vitesse variable, soft-starter, star-delta starter

Consultez la version complète du Guide d'installation et d'utilisation du SMS sur Manula ci-dessous.