ADI OtoSense SMS安装指南和网络用户指南

OtoSense SMS安装指南

感谢你选择 Analog Devices 的Smart Motor Sensor (SMS)。SMS是一款对低压电动机进行预测性维护的设备。

预测性维护是确定机器运行状况和估计设备可能需要维修的理想方法。这种方法节省了时间和成本,并提高了维修人员和普通工人的安全。

SMS解决方案由以下部分组成。

  • Smart Motor Sensor 设备,或硬件
  • 托管在OtoSense 服务器上的专家故障预测软件
  • 移动和网络应用:配置和访问仪表板

本手册是SMS的安装和配置指南。请仔细阅读本手册,并按本手册规定的顺序执行各项步骤。

简介

重要信息 该短信可用于。

  • 三相鼠笼式感应电动机
  • 具有高达450(IEC 600034)或500(NEMA MG1)的框架
  • 其功率范围从0.37千瓦到500千瓦,或0.5到700马力不等。
  • 通过变频器(VFD)、软启动器、星形三角驱动或任何其他驱动装置,直接驱动到线路(DOL)。

在下面的Manula上查看完整版本的ADI OtoSense SMS安装和网络用户指南。