Informations techniques
Informations techniques
Spécifications et exigences techniques
Moteurs compatibles
Moteurs compatibles
Le Smart Motor Sensor (SMS) fonctionne avec :
- Moteur à induction triphasé à cage d'écureuil.
- Moteurs standard basse tension IEC et NEMA.
- Cadres jusqu'à 450 (IEC 60034) ou 500 (NEMA MG1) dont la gamme de puissance varie de 0,37 kW à 500 kW ou de 0,5 cv à 700 cv.
- Moteurs entraînés par n'importe quel type de dispositif (directement en ligne (DOL)), par un entraînement avec vitesse variable (VFD), soft-starter, et star-delta.
Spécifications
Exigences techniques
Sécurité
Conçu pour être intégralement sécurisé.
ADI OtoSense SMS est intégralement conçu en suivant les meilleurs protocoles et contrôles de sécurité de l'industrie. Ceux-ci garantissent que les données et les informations provenant du Smart Motor Sensor conservent leur exactitude et leur précision, qu'elles sont traitées et transmises de manière fiable et sans interruption, et qu'elles sont toujours accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés.
Clients
Donner du pouvoir aux entreprises du monde entier
REST API
Intégration en toute simplicité
Nos API permettent aux développeurs de facilement intégrer les résultats d'ADI OtoSense SMS dans votre plateforme.