ADI OtoSense クオリティ・コントロールは、製造した製品の品質や、それらを製造する装置の状態をリアルタイムに分析し、その結果を利用することでユーザの品質管理プロセスを高度化します。センサーから得られるデータと、工場内で利用可能な既存のデータを分析することができ、問題が見つかると、その情報はライトタワー、ディスプレイ、産業用オートメーションシステム、またはAPIを介して、ユーザへ通知、共有されます。
ソリューションにはAIソフトウェア、それを駆動するエッジデバイスが含まれるため、既存の品質管理システムに後付けで簡単に設置可能です。また、エッジデバイスでリアルタイムに品質を評価するので、決められたサイクルタイム内に処理を完了することができます。
ADI OtoSense クオリティ・コントロールは、数秒で異常を検出できるため、現在の製造サイクルタイムを維持することが可能です。製造ラインを素早く通過する製品も、複雑なテストシナリオで検証される製品も、それぞれに割り当てられるテスト時間を短縮することができます。
OtoSense® AIは、複雑なデータの解釈に特化し開発されました。その高度な異常検出と特定イベントの検知機能により、これまでの手法では検出が難しかった欠陥を特定することができます。
ADI OtoSense クオリティ・コントロールでは、様々な製造プロセスごとのデータを利用しAIモデルを生成します。生成された複数のモデルは、プロセスに合わせてシステムがリアルタイムに切り替えるため、様々な製品の製造工程や複雑なテストシナリオに対応することができます。
ADI OtoSense クオリティ・コントロールは、回転装置や周期的な信号の分析だけではなく、複数の可動部品、過渡現象、複雑なテストシナリオなどを含む機械や動作プロセスでも効果を発揮するソリューションであることが証明されています。
ADI OtoSense クオリティ・コントロールは、回転装置や周期的な信号の分析だけではなく、複数の可動部品、過渡現象、複雑なテストシナリオなどを含む機械や動作プロセスでも効果を発揮するソリューションであることが証明されています。
ADI OtoSense クオリティ・コントロールソフトウェアは、すべての品質管理作業をエッジでリアルタイムに実行します。使用されているエッジデバイスは、産業用途での利用を想定した、信頼性が高く、十分な性能と拡張性を備えたハードウェアです。アナログ・デバイセズ(ADI)の55年にわたるセンシングとシグナルチェーンに関する知見を最大限活用し、高精度センシングデータがAIソフトウェアに提供されるようにデザインされています。
貴社の品質管理に関する課題を、是非、ご相談ください。