SMS + SLS (Intelligenter Lastsensor)

Sicherstellung des Maschinenbetriebs innerhalb optimaler Parameter mit bahnbrechenden Lösungen zur Spannungs- und Belastungsüberwachung

Produktübersicht

ADI OtoSense' Smart Motor Sensor (SMS) + Smart Load Sensor (SLS)

Der Smart Load Sensor (SLS) ist eine Schlüsselkomponente der ADI OtoSense , die entwickelt wurde, um die Lastüberwachung in verschiedenen industriellen Anwendungen zu revolutionieren. Im Zusammenspiel mit dem Smart Motor Sensor (SMS) verbessert der SLS die Fähigkeit, potenzielle Ausfälle durch eine genaue Lastanalyse vorherzusagen und zu verhindern. Diese Synergie ermöglicht ein umfassendes Verständnis des Anlagenzustands, indem sie die Überwachung des Motorzustands mit belastungsinduzierten Stressfaktoren kombiniert und so einen ganzheitlichen Rahmen für die vorausschauende Wartung bietet.

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

Merkmale und Vorteile

Wählen Sie eine Branche, um mehr über die einzigartigen Funktionen und Vorteile von ADI OtoSense zu erfahren.

Lebensmittel und Getränke

Erweiterte Diagnostik

Nutzt KI, um frühzeitige Anzeichen von Geräteausfällen zu erkennen und eine rechtzeitige Wartung sicherzustellen.

Hochwertige Datenanalyse

Verwendet Vibrations-, Magnetfeld- und Temperatursensoren zur umfassenden Überwachung des Motorzustands.

Fähigkeiten des maschinellen Lernens

Lernt aus Betriebsdaten, um die Genauigkeit der Fehlervorhersage im Laufe der Zeit zu verbessern.

Benutzerfreundliches Interface

Bietet ein intuitives Dashboard für den einfachen Zugriff auf wichtige Erkenntnisse und vereinfacht Wartungsentscheidungen.

Strategische Vorteile

Unterstützt Wartung und Betriebseffizienz, senkt Kosten und verlängert die Lebensdauer der Geräte.

Automobilindustrie

Kontinuität der Produktion

Proaktive Erkennung von Motoranomalien in Förderanlagen, Mischern und Verpackungsanlagen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktion aufrechtzuerhalten.

Produktkonsistenz

Überwachen Sie die Motorleistung, um eine konstante Geschwindigkeit und ein gleichmäßiges Drehmoment zu gewährleisten und die Qualität beim Mischen und Verpacken zu sichern.

Energie-Optimierung

Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch die Überwachung von Motoren in Kühlanlagen, Öfen und Mischern und minimieren Sie so die Betriebskosten.

Langlebigkeit der Ausrüstung

Erkennen von Motorproblemen in feuchten oder korrosiven Umgebungen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Zahl der Austauschvorgänge zu verringern.

Sicherheit & Rückverfolgbarkeit

Integrieren Sie Motordaten in Systeme, um die Lebensmittelsicherheit zu unterstützen und einen konsistenten Gerätebetrieb und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Papier und Zellstoff

Kontinuität der Produktion

Proaktive Erkennung von Motoranomalien in Förderanlagen, Mischern und Verpackungsanlagen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktion aufrechtzuerhalten.

Produktkonsistenz

Überwachen Sie die Motorleistung, um eine konstante Geschwindigkeit und ein gleichmäßiges Drehmoment zu gewährleisten und die Qualität beim Mischen und Verpacken zu sichern.

Energie-Optimierung

Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch die Überwachung von Motoren in Kühlanlagen, Öfen und Mischern und minimieren Sie so die Betriebskosten.

Langlebigkeit der Ausrüstung

Erkennen von Motorproblemen in feuchten oder korrosiven Umgebungen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Zahl der Austauschvorgänge zu verringern.

Sicherheit & Rückverfolgbarkeit

Integrieren Sie Motordaten in Systeme, um die Lebensmittelsicherheit zu unterstützen und einen konsistenten Gerätebetrieb und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Rechner für betriebliche Auswirkungen (ROI)

Um ein detailliertes Verständnis dafür zu erlangen, wie Smart Motor Sensor finanzielle Vorteile für Ihre spezifische Branche bringen kann, besuchen Sie bitte unser Operational Impact Tool (ROI Calc). Hier finden Sie einen umfassenden ROI-Rechner und Fallstudien, die die greifbaren Einsparungen und Effizienzgewinne aufzeigen, die durch die Integration des SMS in verschiedene Betriebsumgebungen erzielt wurden.

Wie es funktioniert

Einfach zu implementieren, 24/7 zustandsorientierte Überwachung

Von der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bieten unsere Sensoren wichtige Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen.

Dekorativer Technologievektor, der das Produkt Otosense und ein Smartphone zeigt

Unsere Lösungen

Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.

Dekorativer Technologievektor zur Demonstration des Produkts Otosense

Ihre Motoren

Sobald der Sensor am Motor angebracht und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.

Vektor für dekorative Technik mit Screenshots des Produkts Otosense

Bessere Ergebnisse

Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.

Erfolgsgeschichten

Das Vertrauen der Experten

Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI OtoSense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.

Corbion-Logo-Transparent-BG-4

"Mit der Technologie von ADI Otosense , und insbesondere mit SMS, gelingt es uns, die manuellen Wege der vorausschauenden Wartung zu eliminieren und das Ablesen der Daten von kritischen Geräten, die nicht immer funktionieren, zu garantieren."

Marçal Gotanegra

CMO Maintenance Manager

Foto eines Corbion-Mitarbeiters
BuiltSpace-Logo

"Die meisten prädiktiven Analyselösungen in der Gebäudeindustrie hängen von der Integration mit Gebäudeautomationssystemen ab. OtoSense ermöglicht Gebäudeeigentümern die kostengünstige Fernüberwachung kritischer Motoren ohne teure Verkabelung und Systemintegration, und das oft, wenn kein BAS vorhanden ist."

Rick Rolston

Präsident und Gründer

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopffoto-Rick-Rolston-aktualisiert
Bracke-Testimonial-Logo

"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopfbild-Joris-Bracke

Ausgewählte Ressourcen

SMS-Anwendungsfall für den Lebensmittelmarkt - SMS hilft Nissei's Factory DX Initiative

Nissei, ein japanischer Hersteller von Softeis, hat das SMS für den Homogenisator eingesetzt, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. SMS bietet einen Mehrwert für die Optimierung von Nisseis Plan zur Wartung und Erneuerung von Anlagen.

Video eines SMS-Statorwicklungsfehlers

Was wäre, wenn Sie einen Zustand oder eine Störung in der Wicklung genau vorhersagen und diagnostizieren könnten, bevor die Kabel und Spulen ausfallen? Mit dem ADI AutoSense Smart Motor Sensor, der klassenbesten Lösung für die vorausschauende Wartung, ist dies nun möglich.

Technischer Artikel über sichere vorausschauende Wartung für Elektromotoren

In den heutigen Fabriken gehen allein in den USA 14 Millionen Stunden ungeplanter Stillstandzeit durch Systemausfälle verloren, was zu einem Verlust von Milliarden von Dollar führt. Um solche Ereignisse zu verhindern, verwenden Fabriken in der Regel einen teuren, routenbasierten Ansatz.

Identifizierte Fehlertypen

Sensing Interpretation in Bestform

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) ist die genaueste Lösung auf dem Markt, um Ihre Maschinendaten zu erfassen und zu interpretieren. Deshalb bezeichnen wir uns als Weltmarktführer in der Sensorauswertung. SMS kann die folgenden Fehler erkennen:

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.