Consiga una reducción del 69% en los costes totales y anuales de mantenimiento con SMS.
Conseguir un ahorro total de 2.014.033 dólares en 10 años.
Obtenga un retorno de la inversión del 907% con nuestro sistema de mantenimiento inteligente.
Utilice nuestras calculadoras de retorno de la inversión específicas del sector o descargue nuestros datos de muestra para ver en acción su potencial de ahorro de costes.
Desde la reducción de los tiempos de inactividad imprevistos hasta la prolongación de la vida útil de la maquinaria, nuestros sensores proporcionan información crítica sobre el estado de sus equipos.
Configure ADI OtoSense SMS mediante la aplicación iOS/Android. Despliegue el Smart Motor Sensor en cuestión de minutos, incluso con el motor en marcha.
Una vez que el sensor se ha instalado en el motor y se ha puesto en marcha, se ha iniciado el proceso de aprendizaje. Deje el sensor en marcha durante las condiciones normales de funcionamiento.
Vea sus alertas en la aplicación móvil o en el panel web. Esto le permite prevenir cualquier fallo del motor eléctrico.
Desde las precisas exigencias de la industria de la automoción hasta las robustas necesidades de la fabricación de papel/pulpa y los elevados estándares de la producción de alimentos y bebidas, nuestro Smart Motor Sensor está diseñado para usted. Aborda los retos exclusivos de su sector, impulsando objetivos estratégicos y la excelencia operativa.
Explore historias de éxito transformadoras de todos los sectores. Sea testigo de cómo las empresas han aprovechado ADI Otosense para lograr notables aumentos de eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la toma de decisiones, inspirándole a explorar las posibilidades dentro de sus propias operaciones.
"Nuestra colaboración con ADI Otosense en el proyecto Smart Factory NISSEI es fundamental para nuestra transformación digital, mejorando la seguridad y la eficiencia."
Director de la División de Producción de Presto
"Aunque en la planta se habían detectado signos de anomalía debido al aumento de las vibraciones, era difícil determinar si la operación debía detenerse inmediatamente o esperar hasta el siguiente mantenimiento, dado que la causa de la anomalía aún no estaba clara. El SMS nos dio ideas para decidir la siguiente acción y evitar paradas imprevistas".
Centro de Información Tecnológica Avanzada
"Una de las principales ventajas de este sensor es que no hay que fijar niveles de alarma. Esta solución es autodidacta. Así, no pierdes tiempo con falsos positivos ni tienes que lidiar con falsos negativos".
Directeur, Bracke EB Groep