Erreichen Sie mit SMS eine Senkung der gesamten und jährlichen Wartungskosten um 69 %.
Erzielung von Gesamteinsparungen in Höhe von 2.014.033 $ über 10 Jahre.
Erzielen Sie mit unserem Smart Maintenance System eine Investitionsrendite von 907 %.
Nutzen Sie unsere branchenspezifischen ROI-Rechner oder laden Sie unsere Beispieldaten herunter, um Ihre potenziellen Kosteneinsparungen in Aktion zu sehen.
Von der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bieten unsere Sensoren wichtige Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen.
Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.
Sobald der Sensor am Motor angebracht und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.
Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.
Von den präzisen Anforderungen der Automobilindustrie über die robusten Anforderungen der Papier-/Zellstoffherstellung bis hin zu den hohen Standards der Lebensmittel- und Getränkeherstellung - unser Smart Motor Sensor ist für Sie entwickelt worden. Er geht auf die einzigartigen Herausforderungen Ihrer Branche ein und unterstützt Sie bei der Erreichung strategischer Ziele und betrieblicher Spitzenleistungen.
Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI Otosense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.
"Unsere Zusammenarbeit mit ADI Otosense im Rahmen des Projekts Smart Factory NISSEI ist von zentraler Bedeutung für unsere digitale Transformation und die Verbesserung von Sicherheit und Effizienz."
Leiter der Presto-Produktionsabteilung
"Obwohl auf der Baustelle Anzeichen von Anomalien aufgrund erhöhter Vibrationen festgestellt wurden, war es schwierig zu entscheiden, ob der Betrieb sofort eingestellt oder bis zur nächsten Wartung gewartet werden sollte, da die Ursache der Anomalien noch nicht klar war. SMS gab uns Einblicke in die Entscheidung über die nächste Maßnahme, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden."
Advanced Info Tech Center
"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."
Direktor, Bracke EB Groep