ADI OtoSense SMS (Smart Motor Sensor) surveille l'état de vos moteurs électriques en associant les meilleures technologies de détection à une analyse avancée des données. ADI OtoSense SMS détecte les anomalies et les défauts dans les moteurs, ce qui vous permet de mieux prévoir les cycles de maintenance et d'éviter les temps d'arrêt non planifiés.
Agnostique du type de moteur, ADI OtoSense SMS couvre les diagnostics les plus critiques, convertissant en action les données collectées. Le Smart Motor Sensor permet une surveillance 24h/24 et 7j/7 de tous vos moteurs électriques basse tension. Il donne l'état de santé de vos moteurs de manière claire, en vous indiquant à la fois le problème et comment le résoudre.
Le tableau de bord vous donne une vision globale de l'état de santé de vos machines et des défauts détectés, mais aussi des informations plus détaillées sur chaque moteur.
En contrôlant en permanence l'état de vos moteurs électriques, OtoSense SMS permet d'optimiser votre environnement de production et de réduire le risque de panne intempestive. Optimisez vos coûts de maintenance en prolongeant la durée de vie des équipements et en augmentant leur temps de fonctionnement.
Surveillez vos équipements simplement, pour savoir quand les défaillances mécaniques et électriques commencent à se manifester et comment ces problèmes affectent votre processus de production.
Un modèle de détection d'anomalie est créé pour chacun de vos moteurs, afin de fournir un diagnostic précis pour ce moteur dans son environnement. La gravité de chacune des alertes est indiquée, permettant à vos équipes de maintenance de prendre des mesures adaptées.
En ayant une meilleure visibilité sur les besoins réels de maintenance, vous pourrez optimiser l'inventaire de vos pièces détachées et les cycles d'intervention.
ADI OtoSense SMS (Smart Motor Sensor) est la solution sans fil la plus précise du marché pour détecter et interpréter les données mesurées sur vos machines. Il peut détecter les défaillances suivantes :
L'indicateur de performance identifie les problèmes systémiques potentiels qui pourraient nécessiter une intervention sur le système et le processus de production.
Configurez le Smart Motor Sensor à l'aide de l'application iOS/Android, et déployez-le en quelques minutes, sans arrêt du moteur.
Une fois que l'appareil est installé sur le moteur, la phase d'apprentissage commence. Laissez l'appareil fonctionner pendant que le moteur tourne dans des conditions normales.
Consultez vos alertes dans l'application mobile ou sur le tableau de bord web. Vous pouvez ainsi anticiper toute panne du moteur électrique.
Contactez-nous pour démarrer la maintenance prédictive de vos moteurs électriques.
Notifications