ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS)

予測的製造、インテリジェントな意思決定

生産性向上のための予測分析の活用

ADI OtoSenseソリューションは、AIと実世界のアプリケーションを融合し、比類のない予知保全能力を提供します。私たちのイノベーションへのコミットメントは、産業界がオペレーションを最適化し、ダウンタイムを削減することを支援します。ADI OtoSense、最先端のセンサーと高度な分析を融合し、お客様のオペレーションを強化します。

%

コストを69%削減

SMSの導入により、年間総メンテナンスコストを69%削減。

$M

200万ドル以上の節約

10年間で総額2,014,033ドルの節約を実現。

%

比類のないROI

スマート・メンテナンス・システムで907%の投資収益率を実現。

業界別のROI計算をご利用いただくか、サンプルデータをダウンロードして、コスト削減の可能性をご確認ください。

さまざまな業種に対応するパワフルなソリューション

ADI-OtoSense-スマートモーター-センサー-エージェントフィールド

Smart Motor Sensor で非効率性を検出・診断。リアルタイムの性能監視とメンテナンス予測のために設計されています。

運用インパクト計算機(ROI)

Smart Motor Sensor がお客様の特定の業界にとってどのような財務上のメリットをもたらすかについての詳細な理解については、当社のオペレーション・インパクト・ツール(ROI計算)をご覧ください。ここでは、包括的なROI計算ツールや、SMSをさまざまな業務環境に統合することで達成された具体的な節約や効率性の向上を示すケーススタディをご覧いただけます。

仕組み

導入が簡単、24時間365日のコンディション・ベース・モニタリング

計画外のダウンタイムの削減から機械の寿命延長まで、当社のセンサーは機器の健全性に関する重要な洞察を提供します。

Otosense 製品およびスマートフォンを示す装飾技術ベクター

ソリューション

iOS / Androidアプリを使ってスマート・モーター・センサーを設定します。既に稼働しているモーターに対しても、数分でデバイスを導入することができます。

Otosense 製品を示す装飾技術ベクトル

あなたのモーター

センサーがモーターにセットアップされ、試運転が開始されると、学習プロセスが開始されます。通常運転中はセンサーを作動させておいてください。

Otosense 製品のスクリーンショットを示す装飾技術ベクター

より良い成果

初期学習が完了すると、スマート・モーター・センサーは自動的にモーターの監視を開始します。異常が検出されると、モバイルアプリまたはダッシュボードに通知が送られます。これによりモーター故障を未然に防ぐことができます。

パフォーマンスと効率を最大化するための業界固有の洞察

自動車業界の精密な要求から、製紙/パルプ製造の堅牢なニーズ、食品/飲料製造の高水準まで、当社のSmart Motor Sensor お客様のために設計されています。お客様の業界特有の課題に対応し、戦略的目標と卓越したオペレーションを推進します。

ADI OtoSense 、予知保全機能を提供することにより、食品・飲料業界における生産効率を最適化し、ダウンタイムを削減します。

 

ADI OtoSense 、予知保全において比類のない精度を提供し、操業効率を大幅に向上させ、予期せぬ生産停止のリスクを低減します。

紙・パルプ業界では、ADI OtoSense AI主導の予測的洞察によりメンテナンス戦略を変革し、計画外のダウンタイムを大幅に削減し、重要な機械の寿命を最適化することで、一貫した生産効率を確保します。

OtoSenseADI

要求の厳しい鉄鋼業界向けに、ADI OtoSense 堅牢な予知保全とAI支援診断を提供し、コストのかかる故障を回避して重機の寿命を最適化するのに役立ちます。

サクセスストーリー

専門家からの信頼

業界を超えた変革のサクセスストーリーをご覧ください。ADI Otosense 活用することで、効率性の向上、ダウンタイムの削減、意思決定の強化を実現した事例をご覧ください。

ニッセイのロゴ

ADI Otosense スマートファクトリーNISSEIプロジェクトでの協業は、安全性と効率性を向上させ、当社のデジタル変革にとって極めて重要です。

村上義弘

プレスト生産本部長

スクリーンショット 2025-05-21 at 3.28.19 PM
カナデビアのロゴ

「現場は振動の増加による異常の兆候を検知していましたが、異常の原因が明確でないため、すぐに運転を停止すべきか、次のメンテナンスまで待つべきか、判断が難しい状況でした。SMSは、計画外のダウンタイムを防ぐための次のアクションを決定するための洞察を与えてくれました。"

赤塚翔太

アドバンスド情報技術センター

スクリーンショット 2025-05-21 at 3.29.48 PM
ブラッケのロゴ

「このセンサーの大きな利点のひとつは、アラームレベルを設定する必要がないことです。このソリューションは自己学習します。ですから、偽陽性で時間を無駄にすることも、偽陰性に対処する必要もありません"

ジョリス・ブレイク

Bracke EB Groep 取締役

ADI-OtoSense-証言-ヘッドショット-ジョリス・ブラッケ

イノベーション・ブログ

イノベーターのための洞察

産業用製造業の最新トレンド、テクノロジー、戦略をブログでご紹介します。先進的なリーダーのために作られたこれらの洞察は、可能性の限界を押し広げ、あなたの分野における革新と戦略的成長を促します。

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。