L'OtoSense SMS d'ADI permet de surveiller en permanence les homogénéisateurs de l'usine Nissei de Lake Biwa, afin que Nissei puisse adopter une approche proactive de la maintenance et garantir une production efficace et de haute qualité de son produit. Alors que les indicateurs traditionnels tels que les anomalies de température et de vibration peuvent servir de précurseurs à une défaillance imminente, le Smart Motor Sensor porte l'intervention précoce à un niveau supérieur en comparant les données du monde réel à un modèle d'intelligence artificielle du système dans son état de fonctionnement optimal. Cette approche avancée garantit que les problèmes sont traités bien avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui permet d'éviter les interruptions de fonctionnement. Cette approche libère également les techniciens de la tâche monotone de la surveillance continue. Ils peuvent ainsi réorienter leur expertise vers la résolution rapide et efficace des problèmes identifiés, ce qui contribue de manière significative à l'excellence opérationnelle globale.
Dans l'ensemble, la mise en œuvre du Smart Motor Sensor a considérablement augmenté le temps de fonctionnement des machines critiques et la surveillance continue des moteurs pour des performances optimales, ce qui a entraîné une réduction substantielle des temps d'arrêt.
Identifie la dégradation des performances électriques et mécaniques
Soutien à l'établissement de priorités en matière de maintenance grâce à l'évaluation des niveaux de gravité
Fournit des informations et des recommandations sur les réparations
Des capteurs de vibrations multiaxes à large bande passante surveillent la santé mécanique
Des capteurs de champ magnétique surveillent la santé électrique
Des capteurs de température surveillent la température ambiante et la température de la peau du moteur
Combine et interprète des données sensorielles de haute qualité pour des diagnostics plus fiables
Crée des modèles de moteurs automatisés et indépendants de la marque.
Modèle personnalisé pour chaque moteur et les processus dans lesquels il est utilisé
Yoshiro Murakami
Directeur de la division de production Presto
Nissei Co. Ltd.