ADI OtoSense 製品

データを実用的な洞察に変換し、最高の運用パフォーマンスを実現します。

データを実用的な洞察に変換し、最高の運用パフォーマンスを実現します。

ADI OtoSense 製品スイートは、スマートセンサー技術の最高峰を体現し、運用効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、比類のない予知保全能力を確保するために設計された包括的なソリューションを提供します。高度なAIアルゴリズムとインテリジェント・エッジ・テクノロジーの統合により、このスイートは、様々な産業においてプロアクティブ・メンテナンス戦略を推進する実用的な洞察を提供します。

ADI OtoSense 製品
電気モーターのアイコン

産業用モーターの健康状態をリアルタイムで監視し、潜在的な故障を予測し、タイムリーなメンテナンス対応を促進するために設計された最先端のセンサー。

SMS + SLSアイコン

SMS + SLS (スマートロードセンサー)

詳細な負荷分析を提供することでSMSを補完し、予測分析のためのデータプールをさらに充実させ、全体的なメンテナンス戦略を強化する。

電卓アイコン

包括的なROI計算ツールで、ADI OtoSense 導入による財務への影響をご確認ください。様々な業種に合わせたこのツールは、潜在的な節約と効率性の向上を視覚化するのに役立ちます。

ADI OtoSense戦略的優位性

業務効率の向上

故障が発生する前にメンテナンスの必要性を予測することで、OtoSense Insightsスイートは予定外のダウンタイムを大幅に削減し、オペレーションを円滑かつ効率的に維持します。

プロアクティブ・メンテナンス・アプローチ

スマートでインテリジェントなエッジテクノロジーを活用し、センサーからのデータをリアルタイムで分析。

包括的モニタリング

モータの性能から負荷の状態まで、機械の健全性を完全に把握し、機器運転のあらゆる側面をカバーします。

ROIの最適化

このスイートの高度な予測機能により、企業はメンテナンス・コストの削減、機器の寿命延長、全体的な効率の改善を通じて、投資に対する大きな見返りを得ることができる。

仕組み

導入が簡単、24時間365日のコンディション・ベース・モニタリング

計画外のダウンタイムの削減から機械の寿命延長まで、当社のセンサーは機器の健全性に関する重要な洞察を提供します。

Otosense 製品およびスマートフォンを示す装飾技術ベクター

ソリューション

iOS / Androidアプリを使ってスマート・モーター・センサーを設定します。既に稼働しているモーターに対しても、数分でデバイスを導入することができます。

Otosense 製品を示す装飾技術ベクトル

あなたのモーター

センサーがモーターにセットアップされ、試運転が開始されると、学習プロセスが開始されます。通常運転中はセンサーを作動させておいてください。

Otosense 製品のスクリーンショットを示す装飾技術ベクター

より良い成果

初期学習が完了すると、スマート・モーター・センサーは自動的にモーターの監視を開始します。異常が検出されると、モバイルアプリまたはダッシュボードに通知が送られます。これによりモーター故障を未然に防ぐことができます。

運用インパクト計算機(ROI)

Smart Motor Sensor がお客様の特定の業界にとってどのような財務上のメリットをもたらすかについての詳細な理解については、当社のオペレーション・インパクト・ツール(ROI計算)をご覧ください。ここでは、包括的なROI計算ツールや、SMSをさまざまな業務環境に統合することで達成された具体的な節約や効率性の向上を示すケーススタディをご覧いただけます。

サクセスストーリー

専門家からの信頼

業界を超えた変革の成功事例をご覧ください。ADI OtoSense 活用することで、企業がどのように顕著な効率向上を達成し、ダウンタイムを削減し、意思決定を強化したかをご覧ください。

コルビオン-ロゴ-透明-BG-4

"ADI Otosense の技術、特にSMSを利用することで、予知保全の手作業をなくし、常に稼動しているわけではない重要な機器のデータ読み取りを保証することができます。"

Marçal Gotanegra

CMOメンテナンス・マネージャー

写真はコルビオンの従業員
BuiltSpaceロゴ

"設備業界における予測分析ソリューションのほとんどは、ビルオートメーションシステムとの統合に依存している。OtoSense 、ビルオーナーは高価な配線やシステム統合を行うことなく、また多くの場合BASが存在しない場合でも、重要なモーターを安価に遠隔監視することができる。"

リック・ロルストン

社長兼創設者

ADI-OtoSense-証言-ヘッドショット-リック-ロルストン-更新
ブラッケのロゴ

「このセンサーの大きな利点のひとつは、アラームレベルを設定する必要がないことです。このソリューションは自己学習します。ですから、偽陽性で時間を無駄にすることも、偽陰性に対処する必要もありません"

ジョリス・ブレイク

Bracke EB Groep 取締役

ADI-OtoSense-証言-ヘッドショット-ジョリス・ブラッケ

注目のリソース

ADI OtoSense Smart Motor Sensorのソリューションブローシャー

ADI OtoSense™Smart Motor Sensor (SMS)は、AIベースのフルターンキー・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションで、ダウンタイムの回避とメンテナンスコストの最適化を支援します。

BuiltSpace TechnologiesのSMS活用事例

BuiltSpace TechnologiesのSMSユースケースをご覧いただき、ADI OtoSense どのように企業のダウンタイム回避とメンテナンスコストの最適化に役立っているか、実践的な例をご覧ください。

ADI OtoSense SMSインストールマニュアルおよびWebユーザーマニュアル

ADI OtoSense SMSインストレーションおよびウェブユーザガイドのオンラインガイドをお読みいただき、ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS)デバイスのインストール、実行、最適化の方法をご理解ください。

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。