Combinando datos en tiempo real de los sensores de motor inteligentes ADI OtoSense™ con análisis basados en la nube de aprendizaje automático impulsado por IA, la plataforma en la nube ADI OtoSense™ SMS proporciona una visión sin precedentes de las condiciones de funcionamiento de los activos y las necesidades de mantenimiento. Gracias a los análisis de mantenimiento predictivo patentados de ADI OtoSense™, puede identificar y corregir los fallos antes de que afecten al funcionamiento del motor.
- Los sensores de motor inteligentes ADI OtoSense™ están equipados con cinco sensores de Analog Devices, los mejores de su clase, que supervisan tanto el motor como las condiciones ambientales.
- Los sensores de motor inteligentes no son intrusivos y pueden colocarse en motores que estén en uso, lo que evita tiempos de inactividad.
- Sensors can analyze data from low-voltage (<1000V) 3-phase induction motors with a motor shaft height of 90 to 400, corresponding to a rated power ranging between 0.37 and 500kW, including almost all IEC and NEMA motors.
- Los sensores de motor inteligentes proporcionan datos de vibración, temperatura y campo magnético con un alto grado de precisión y exactitud.