ADI OtoSense™ SMS 云平台将ADI OtoSense™ 智能电机传感器的实时数据与人工智能驱动的机器学习云分析相结合,为资产的运行状况和维护需求提供了无与伦比的洞察力。借助ADI OtoSense™ 专有的预测性维护分析技术,您可以在故障影响电机运行之前对其进行识别和修复。
- ADI OtoSense™ 智能电机传感器配备了五个 Analog Devices 最佳传感器,可同时监测电机和环境条件。
- 智能电机传感器不具有侵入性,可安装在正在使用的电机上,避免停机。
- Sensors can analyze data from low-voltage (<1000V) 3-phase induction motors with a motor shaft height of 90 to 400, corresponding to a rated power ranging between 0.37 and 500kW, including almost all IEC and NEMA motors.
- 智能电机传感器可提供高精度和高准确度的振动、温度和磁场数据。