ADI OtoSense Smart Motor Sensor Analytics Leitfaden

ADI OtoSense Smart Motor Sensor Analytics Leitfaden

Einführung

Durch die Kombination von Echtzeitdaten aus ADI OtoSense™ Smart Motor Sensors mit KI-gesteuertem maschinellem Lernen und cloudbasierten Analysen bietet die ADI OtoSense™ SMS Cloud-Plattform einen unvergleichlichen Einblick in die Betriebsbedingungen und den Wartungsbedarf von Anlagen. Dank der proprietären ADI OtoSense™-Analysen zur vorausschauenden Wartung können Sie Fehler erkennen und beheben, bevor sie den Motorbetrieb beeinträchtigen.

  • Die ADI OtoSense™ Smart Motor Sensors sind mit fünf erstklassigen Sensoren von Analog Devices ausgestattet, die sowohl den Motor als auch die Umgebungsbedingungen überwachen.
  • Intelligente Motorsensoren sind nicht störend und können an Motoren angebracht werden, die gerade in Betrieb sind, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Sensors can analyze data from low-voltage (<1000V) 3-phase induction motors with a motor shaft height of 90 to 400, corresponding to a rated power ranging between 0.37 and 500kW, including almost all IEC and NEMA motors.
  • Intelligente Motorsensoren liefern Schwingungs-, Temperatur- und Magnetfelddaten mit einem hohen Maß an Präzision und Genauigkeit.

Lesen Sie die vollständige Version dieser Ressource, um mehr zu erfahren.