Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit von Elektromotoren

Betriebseffizienz von Elektromotoren mit ADI OtoSense SMS

Abstrakt

Der durch Motorfehler oder -anomalien verursachte Rückgang des Motorwirkungsgrads hat zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, da er über lange Zeiträume anhalten und zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. In diesem Artikel wird beschrieben, wie häufige Motorfehler die Effizienz des Motorbetriebs beeinflussen. Es wird erörtert, wie der OtoSense™ Smart Motor Sensor (SMS), eine Lösung für die vorausschauende diagnostische Wartung, den Betrieb von Motoren mit hoher Effizienz ermöglicht. Anhand von zwei Fallstudien wird gezeigt, wie die Anwendung von OtoSense™ SMS die CO₂- und Stromkosten senken kann.

Einführung

Industrie 4.0 gilt als die neue Ära der Fertigung, die Technologie, Robotik, künstliche Intelligenz und Automatisierung zu einem effizienten und effektiven Fertigungsprozess verbindet. Industrielle Anwendungsfälle machen 37 % des weltweiten Energieverbrauchs aus, wobei 70 % von Motoren verbraucht werden. Wenn Motoren mit maximaler Effizienz laufen, ist eine Reduzierung des weltweiten Stromverbrauchs um 10 % möglich. Aber was bedeutet das? Die Steigerung der Betriebseffizienz durch zustandsbasierte Überwachung und vorausschauende Wartung (CbM/PdM) kann die Unternehmensleistung in Bezug auf Produktivität, Qualität und Logistikmanagement erheblich verbessern und Unternehmen dabei helfen, Nachhaltigkeitskennzahlen und andere strategische Ziele zu erreichen. Die OtoSense™ Smart Motor Sensor (SMS)-Technologie von Analog Devices ist eine der führenden CbM/PdM-Technologien auf dem heutigen Markt. Dieser Artikel beschreibt, wie die OtoSense SMS-Technologie den Betrieb von Elektromotoren energieeffizienter machen kann.