L'industrie 4.0 est considérée comme la nouvelle ère de la fabrication, combinant la technologie, la robotique, l'intelligence artificielle et l'automatisation pour créer un processus de fabrication efficace et efficient. Les cas d'utilisation industrielle représentent 37 % de l'énergie utilisée dans le monde, dont 70 % sont consommés par les moteurs. Si les moteurs fonctionnent avec une efficacité maximale, il est possible de réduire de 10 % la consommation mondiale d'électricité. Mais qu'est-ce que cela signifie ? L'augmentation de l'efficacité opérationnelle grâce à la maintenance conditionnelle et à la maintenance prédictive (CbM/PdM) peut améliorer de manière significative les performances de l'entreprise en termes de productivité, de qualité et de gestion de la logistique, aidant ainsi les entreprises à atteindre les objectifs de développement durable et d'autres objectifs stratégiques. La technologie OtoSense™ Smart Motor Sensor (SMS) d'Analog Devices est l'une des principales technologies de CbM/PdM sur le marché aujourd'hui. Cet article décrit comment la technologie SMS d'OtoSense peut rendre le fonctionnement des moteurs électriques plus efficace sur le plan énergétique.