ADI OtoSense Smart Motor Sensor 解析ガイド

ADI OtoSense Smart Motor Sensor 解析ガイド

はじめに

ADI OtoSense™ SMSクラウドプラットフォームは、ADI OtoSense™スマートモータセンサからのリアルタイムデータとAI主導の機械学習クラウドベースの分析を組み合わせることで、資産の運転状況とメンテナンスの必要性について比類ない洞察を提供します。独自のADI OtoSense™予知保全分析により、モータの運転に影響を及ぼす前に故障を特定し、修復することができます。

  • ADI OtoSense™スマート・モーター・センサは、モーターと環境の両方の状態を監視するアナログ・デバイセズのクラス最高の5つのセンサを搭載しています。
  • スマート・モーター・センサは非侵入型であり、現在使用中のモーターに取り付けることができるため、ダウンタイムを回避することができる。
  • Sensors can analyze data from low-voltage (<1000V) 3-phase induction motors with a motor shaft height of 90 to 400, corresponding to a rated power ranging between 0.37 and 500kW, including almost all IEC and NEMA motors.
  • スマート・モーター・センサは、振動、温度、磁場のデータを高精度で提供します。

この資料のフルバージョンをご覧いただくと、さらに詳しくご覧になれます。