ADI OtoSense Smart Motor Sensor 安装用户指南

ADI OtoSense Smart Motor Sensor 安装用户指南

简介

ADI OtoSenseTMSmart Motor Sensor (SMS) 可对低压三相感应电机进行预测性维护。它是一个完整的、易于安装的硬件和软件解决方案,采用先进的传感器和基于人工智能的数据分析,可实现以下功能

  • 提供全天候状态监测
  • 提供具有严重程度的电气、机械和热健康诊断
  • 针对发现的问题提出解决方案

效益

SMS 设备可将收集到的数据转化为可操作的见解。以下是使用 SMS 设备的一些好处:

  • 非侵入式安装:SMS 设备可安装在有源电机上,确保持续运行。
  • 提高设备效率:SMS 设备可监控电机部件的健康状况,并就可能导致故障的异常情况和退化发出警报,从而实现高效的维护计划并减少意外故障。
  • 安全的电机数据:SMS 设备可将所有电机数据安全地存储在ADI OtoSenseTM 服务器上,防止断电时数据丢失。
  • 更好的库存管理:SMS 设备可帮助确定所需的备用组件,从而最大限度地减少剩余库存和支出。
  • 降低维护成本:SMS 设备可提供维护建议,减少维修成本和停机时间,从而延长电机寿命。

查看该资源的完整版本以阅读更多内容。