ADI OtoSense Smart Motor Sensor Installation Benutzerhandbuch

ADI OtoSense Smart Motor Sensor Installation Benutzerhandbuch

Einführung

Der ADI OtoSenseTM Smart Motor Sensor (SMS) ermöglicht die vorausschauende Wartung von 3-Phasen-Niederspannungs-Induktionsmotoren. Es handelt sich um eine komplette, einfach einzurichtende Hardware- und Softwarelösung, die fortschrittliche Sensoren und KI-basierte Datenanalyse nutzt, um:

  • Rund um die Uhr zustandsorientierte Überwachung bieten
  • Bereitstellung elektrischer, mechanischer und thermischer Zustandsdiagnosen mit Schweregraden
  • Empfehlen Sie Lösungen für festgestellte Probleme

Leistungen

Das SMS-Gerät setzt die gesammelten Daten in verwertbare Erkenntnisse um. Hier sind einige der Vorteile der Verwendung des SMS-Geräts:

  • Nicht-intrusive Installation: Das SMS-Gerät kann an aktiven Motoren angebracht werden und gewährleistet so einen kontinuierlichen Betrieb.
  • Verbesserte Anlageneffizienz: Das SMS-Gerät überwacht den Zustand der Motorkomponenten und sendet Warnungen über Anomalien und Verschlechterungen, die zu Fehlern führen können, was eine effiziente Wartungsplanung ermöglicht und unerwartete Ausfälle reduziert.
  • Sichere Motordaten: Das SMS-Gerät speichert alle Motordaten sicher auf dem ADI OtoSenseTM Server und verhindert so Datenverluste bei Stromausfällen.
  • Bessere Bestandsverwaltung: Das SMS-Gerät hilft bei der Identifizierung der benötigten Ersatzkomponenten und trägt so dazu bei, überschüssige Bestände und Ausgaben zu minimieren.
  • Geringere Wartungskosten: Das SMS-Gerät trägt dazu bei, die Lebensdauer des Motors zu verlängern, indem es Erkenntnisse über die Wartung liefert, die Reparaturkosten und Ausfallzeiten reduzieren.

Lesen Sie die vollständige Version dieser Ressource, um mehr zu erfahren.