Otosense マシン上の製品の装飾写真
2021年デジタル化推進自動化推進賞受賞ロゴのイメージ図
ADI OtoSense スマート・モーター・センサーは2021デジタル化推進賞を受賞しました。

概要

業界最高クラスの技術で
設備をモニタリング

ADI OtoSense スマート・モーター・センサー(SMS)は、クラス最高のセンシング技術と最先端のデータ解析を組み合わせることにより、モーターの状態を監視します。機器の異常や欠陥を早期に検出することで、メンテナンスサイクルを最適化、予定外の装置のダウンタイムを回避することができます。

スマート・モーター・センサーは、24時間365日、低圧モーターの状態を連続してモニタリングします。得られた情報はダッシュボードやモバイルアプリでわかりやすく表示され、検出された異常と共にその解決方法をお知らせします。

雲のアイコンの装飾写真
写真:OtoSense 製品
の装飾的なスクリーンショット。ADI OtoSense
OtoSense 製品を機械に乗せた装飾的なスクリーンショット

ダッシュボード

各モーターに関する詳細な情報とその可視化により、モーターコンポーネントごとの健康状態を一括で把握することができます。

モバイルアプリ

SMSモバイルアプリでは、スマート・モーター・センサーのセットアップ、取得データ、分析データの可視化、異常検出時の警告を含む様々な通知やアラートの確認が可能です。

メリット

重要装置の予知保全手法を高度化

スマート・モーター・センサーは、堅牢な状態モニタリング用ハードウェアとソフトウェアにより、生産環境を最適化し、装置の故障を未然に検知します。これによりメンテナンスコストの削減、設備の長寿命化、稼働率の向上などのメリットが得られます。

テクノロジーアイコンのデコレーション写真

リアルタイムでモニター

設備を常時監視することで、機械的、電気的な故障がいつ発生し、その問題が生産工程にどのような影響を与えるかを知ることができます。

テクノロジーアイコンのデコレーション写真

メンテナンスの効率化

モーターごとに固有のモデルを作成し、プロセスに合わせて最適化された診断を行います。スマート・モーター・センサーは、モーター異常を診断するだけでなく、メンテナンスチームが対策を講じるために必要な情報も提供します。

テクノロジーアイコンのデコレーション写真

ビジネスの最適化

モーターの性能と健康状態を継続的に監視することで、どのスペアパーツをいつ発注すべきか知ることができ、在庫コストを削減できます。

不具合の特定

9つの異なるモーター異常を診断

スマート・モーター・センサーは、お客様のモーターデータを高精度にセンシングし分析するための、市場で最も正確なソリューションです。このソリューションの利用により、これまでは技術的に難しかった以下のような故障を早期に検知し、それらの深刻度を定量的に通知することができます。

パフォーマンス

パフォーマンス・インデックスは、負荷側の問題やプロセスの変更などのシステム上の問題を特定するもので、この情報をもとにシステムや製造プロセスに関する改善を講じることが可能です。

倉庫で座っているヘッドホンをつけた男性の写真

仕組み

導入はとても簡単、
SMSが重要な装置を常に見守ります

Otosense 製品およびスマートフォンを示す装飾技術ベクター

01

セットアップ

iOS / Androidアプリを使ってスマート・モーター・センサーを設定します。既に稼働しているモーターに対しても、数分でデバイスを導入することができます。

Otosense 製品を示す装飾技術ベクトル

02

初期学習

スマート・モーター・センサーがモーターにセットアップされると、自動的に初期学習プロセスが始まります。通常の運転状態でモーターを動作させてください。

Otosense 製品のスクリーンショットを示す装飾技術ベクター

03

アラートを確認

初期学習が完了すると、スマート・モーター・センサーは自動的にモーターの監視を開始します。異常が検出されると、モバイルアプリまたはダッシュボードに通知が送られます。これによりモーター故障を未然に防ぐことができます。

アプリをダウンロードする

お客様の声

専門家から信頼される
ソリューション

スマート・モーター・センサーを使用することで、巡回ベースのメンテナンスを削減し、定量的な設備保全を計画できるようになりました。離れた場所から機械の状態に関する非常に詳細で信頼性の高い情報が得られるので、故障修理を専門とするメンテナンススタッフの効率が向上しました。

 

Marçal Gotanegra

Corbion 社 CMO メンテナンス・マネージャー

マルカル・ゴタネグラのイメージ

専門家から信頼される
ソリューション

設備業界の予知分析ソリューションのほとんどは、ビルディング・オートメーションシステム(BAS)との統合を前提に作られています。 ただ、BASを利用していないケースも多くあります。<span>スマート・モーター・センサー</span>は、高価な配線やBASとの統合を行うことなく、重要なモーターを安価に遠隔監視することができます。ビルオーナーにとっては、とても有難いソリューションです。

 

リック・ロルストン

BuiltSpace Technologies 社長兼創設者

リック・ロルストン氏のイメージ

専門家から信頼される
ソリューション

このセンサーの大きなメリットのひとつは、アラームレベルをエンジニアが設定する必要がないことです。このソリューションは自らモーターの動作を学習します。そのため、現場のエンジニアは、モーターの異常を見逃すことも、多くの誤検出に悩まされることもなくなるのです。

 

ジョリス・ブレイク

Bracke EB Groep 取締役

ヨリス・ブラッケのイメージ

専門家から信頼される
ソリューション

ADI OtoSense の SMS 装置により、ガスタービン冷却ファン、作動油制御ポンプ、閉回路冷凍ポンプなど、発電プロセスで重要な機械のモーターを効率的に監視することができます。このように、予防的な作業をなくし、手動振動の計測を最適化することで、メンテナンスの工数を削減し、危険な場所や高所への作業者の立ち入りを防いでいます。

 

Gonzalo Gracia De La Rosa

ナチュルギー社 メンテナンス・プラント・マネージャー

ゴンサロ・グラシア・デ・ラ・ロサの画像

お客様

世界中の企業に力を与える

お客様

世界中の企業に力を与える

トライアルキットで
今すぐSMSを体験しましょう

すぐにモーターの予知保全を始めましょう

写真:OtoSense 製品