Kanadevia hat die SMS-Lösung als Teil seines Anlagenüberwachungssystems eingesetzt. Alle von der Lösung generierten Benachrichtigungen werden an das Advanced Information Technology Center (A.I/TEC) von Kanadevia gesendet, das rund um die Uhr Anlagenüberwachungsdienste anbietet. Für das Pilotprojekt installierte Kanadevia die SMS-Sensoren an den IDFs im Clean Park Orii (Kyoto, Japan), einer von Kanadevia verwalteten Anlage, und überwachte sie über SMS-Dashboards.
Bei zwei IDF wurde eine Verschlechterung des "Shaft Balance"-, "Alignment"- und "Performance"-Index festgestellt. Der von SMS ermittelte quantitative Gesundheitsindex ermöglichte eine Prioritätensetzung und die Entscheidung, nur an Block 1 eine Notfallwartung durchzuführen.
Das Kanadevia-Wartungsteam bestätigte, dass die Leistungsverschlechterung auf eine teilweise Abblätterung und Ablösung von Rost auf der Laufradoberfläche zurückzuführen war.
Dieser Machbarkeitsnachweis zeigt die Wirksamkeit der SMS-basierten Wartungsmethodik ADI OtoSense , die eine schnelle Orientierung über die Ursachen von Anomalien und gezielte Wartungsaufgaben ermöglicht.
Identifiziert elektrische und mechanische Leistungsverschlechterung
Unterstützt die Priorisierung von Wartungsarbeiten durch die Bewertung von Schweregraden
Bietet Einblicke in die Reparatur und Empfehlungen
Mehrachsige Schwingungssensoren mit großer Bandbreite überwachen den mechanischen Zustand
Magnetfeldsensoren überwachen den elektrischen Zustand
Temperatursensoren überwachen Umgebungs- und Motorhauttemperatur
Kombiniert und interpretiert hochwertige Sensordaten für eine zuverlässigere Diagnose
Erzeugt automatisierte, markenunabhängige Motormodelle.
Maßgeschneidertes Modell für den individuellen Motor und die Prozesse, in denen er eingesetzt wird
Shota Akatsuka
Fortgeschrittene Informationstechnologie
Kanadevia Gesellschaft